??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2024/07/01より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
WSG - 電動 2 爪平行開閉グリッパー -汎用グリッパー
部品表
SCHUNK-0306132 WSG-032-068-P
ID
説明
計算設計ツール「グリッピング」
EPLAN Data Portal
ストローク / ジョー
芯出しスリーブ付きアクセサリーキット
ストローク / ジョー
mm
最小把持力
5.000 N
最大把持力
N
推奨ワーク重量
kg
最大許容フィンガー長
mm
フィンガー片側最大許容質量
kg
繰り返し精度
±0.03 mm
最大速度
mm/s
最大加速度
mm/s^2
重量
kg
最小 / 最大周囲温度
5/50 °C
保護等級 IP
電子コントローラー
内蔵
公称電圧
24 V DC
定格電流
0 A
最大電流
A
通信インターフェース
PROFIBUS インターフェース
Mbits/s
CAN インターフェース
Mbit/s
パラメーター設定済みインターフェース
Ethernet TCP/IP
関税番号
84798997
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)