??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.07.2024 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
WSG - Elektrischer 2-Finger-Parallelgreifer - Universalgreifer
Stückliste
SCHUNK-0306132 WSG-032-068-P
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
EPLAN Data Portal
Hub pro Backe
Beipack mit Zentrierhülsen
Hub pro Backe
mm
Min. Greifkraft
5.000 N
Max. Greifkraft
N
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
Max. zulässige Fingerlänge
mm
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
Wiederholgenauigkeit
±0.03 mm
Max. Geschwindigkeit
mm/s
Max. Beschleunigung
mm/s^2
Eigenmasse
kg
Min./max. Umgebungstemperatur
5/50 °C
Schutzart IP
Reglerelektronik
integriert
Nennspannung
24 V DC
Nennstrom
0 A
Max. Strom
A
Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS-Schnittstelle
Mbits/s
CAN-Schnittstelle
Mbit/s
Parametrierschnittstelle
Ethernet TCP/IP
Zolltarifnummer
84798997
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen