??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
SPG - 2 爪平行開閉グリッパー - 重荷重グリッパー
部品表
SCHUNK-0302121 SPG 100
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
計算設計ツール「グリッピング」
ストローク
芯出しスリーブ
近接スイッチ用アタッチメントキット
ストローク / ジョー
100.000 mm
閉 / 開力
10000/11480 N
重量
35 kg
推奨ワーク重量
50 kg
フルード消費ダブルストローク
4600 cm^3
最小/最大作動圧
2/8 bar
呼び作動圧力
6 bar
最小 / 最大エアパージ圧力
0.5/1 bar
閉 / 開時間
s
最大許容フィンガー長
500 mm
フィンガー片側最大許容質量
15 kg
保護等級 IP
30
最小 / 最大周囲温度
5/90 °C
繰り返し精度
0.1
関税番号
84799070
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)