??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SPG - Pince parallèle à 2 doigts - Pince pour charges lourdes
Nomenclature
SCHUNK-0302121 SPG 100
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Outil de calcul et de conception « Préhension »
Course
Douilles de centrage
Kit de montage pour détecteur inductif
Course par doigt
100.000 mm
Force de fermeture/ouverture
10000/11480 N
Poids
35 kg
Poids de pièce recommandé
50 kg
Consommation de fluide course double
4600 cm^3
Pression d'utilisation min./max.
2/8 bar
Pression d'utilisation nominale
6 bar
Pression de purge d'air min./max.
0.5/1 bar
Temps de fermeture/ouverture
s
Longueur de doigt max. admissible
500 mm
Masse maximale admissible par doigt
15 kg
Indice de protection IP
30
Température ambiante min./max.
5/90 °C
Répétabilité
0.1
Numéro du tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés