??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
PGN-plus-E - Электрический двухпальцевый параллельный захват - Универсальный захват
Спецификация
SCHUNK-1358027 PGN-plus-E 80-1-SD-IOL
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Расчет и проектирование захвата инструмента
EPLAN Data Portal
Ход на палец
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
Ход на кулачок
mm
Мин./макс. усилие захвата
Рекомендуемая масса заготовки
kg
Макс. допустимая длина пальца
mm
Макс. допустимая масса на палец
kg
Повторяемость
0.01 mm
Время открывания
s
Время закрывания
s
Масса
kg
Мин./макс. температура окружающей среды
5/55 °C
Класс защиты IP
40
Уровень шума
<70 dB(A)
Номинальное напряжение
24 [V DC]
Номинальный ток
0.7 A
Макс. Ток
1.5 A
Управляющая электроника
встроенный
Интерфейс обмена данными
Цифровые входы и выходы
Количество цифровых входов/выходы
2/2
Номер таможенного тарифа
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей