??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
PFH150-300 - Pinza a 2 griffe parallele - Pinza a corsa lunga
Lista materiale
SCHUNK-0302020 PFH 200
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
Corsa per griffa
Bussole di centraggio
Set di montaggio per sensore di prossimità
Set di montaggio per montaggio laterale
Corsa per griffa
mm
Forza di apertura/chiusura
2200/2200 N
Peso
kg
Peso del pezzo raccomandato
kg
Consumo d'aria corsa doppia
cm^3
pressione d'esercizio min./max.
2/8 bar
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
Tempo di apertura/chiusura
s
Lunghezza griffe massima consentita
mm
Massa max. consentita per griffa
kg
Classe IP
30
Temperatura ambiente min/max
5/90 °C
Ripetibilità
0.02 mm
Numero di tariffa doganale
84799070
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD