??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
KTG - Pinza paralela de 2 garras - Pinza para piezas pequeñas
Lista de materiales
SCHUNK-0300275 KTG 50
ID
0300275
Denominación
KTG 50
Más información del producto
A la página del producto
Herramienta de cálculo y diseño "Agarre"
Carrera por mordaza
Carrera por mordaza
4.500 mm
Fuerza de cierre/apertura
13 / 13 N
Peso
0.08 kg
Peso recomendado de la pieza
0.07 kg
Consumo de fluido por carrera doble
0.23 cm^3
Presión de trabajo mín./máx.
1 / 7 bar
Presión nominal de servicio
6 bar
Tiempo de cierre/apertura
0.05 / 0.05 s
Longitud máx. admisible de los dedos
50 mm
Masa máx. admisible por dedo
0.04 kg
Índice de protección (IP)
20
Temperatura ambiente mín./máx.
5 / 90 °C
Repetibilidad
0.02 mm
Diámetro del taladro central
5 mm
Número de arancel aduanero
84799070
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD