??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 48
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
JGP-P - 2 爪平行開閉グリッパー - 汎用グリッパー
部品表
SCHUNK-1460270 JGP-P 100-1-AS
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
計算設計ツール「グリッピング」
EPLAN Data Portal
ストローク / ジョー
Centering sleeve (included in the accessory kit)
Optional mounting option
保護カバー (注文するオプション)
ストローク / ジョー
mm
Closing force
N
Opening force
N
Min. spring force
N
重量
kg
Recommended workpiece weight
kg
フルード消費ダブルストローク
cm³
最低作動圧力
bar
最大作動圧
bar
呼び作動圧力
6 bar
Min. air purge pressure
0.5 bar
Max. air purge pressure
1 bar
Closing time
s
Opening time
s
Closing/opening time with spring
s
Max. permissible finger length
mm
Max. permissible mass per finger
kg
保護等級 IP
40
Min. ambient temperature
5 °C
Max. ambient temperature
90 °C
繰り返し精度
mm
Length X
mm
Width Y
mm
Height Z
mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)