??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 48
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
JGP-P - Pinza paralela de 2 garras - Pinza universal
Lista de materiales
SCHUNK-1460270 JGP-P 100-1-AS
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
Herramienta de cálculo y diseño "Agarre"
EPLAN Data Portal
Carrera por mordaza
Centering sleeve (included in the accessory kit)
Optional mounting option
Cubierta de protección (opcional para ordenar)
Carrera por mordaza
mm
Closing force
N
Opening force
N
Min. spring force
N
Peso
kg
Recommended workpiece weight
kg
Consumo de fluido por carrera doble
cm³
Presión de trabajo mín.
bar
Presión de trabajo máx.
bar
Presión nominal de servicio
6 bar
Min. air purge pressure
0.5 bar
Max. air purge pressure
1 bar
Closing time
s
Opening time
s
Closing/opening time with spring
s
Max. permissible finger length
mm
Max. permissible mass per finger
kg
Índice de protección (IP)
40
Min. ambient temperature
5 °C
Max. ambient temperature
90 °C
Repetibilidad
mm
Length X
mm
Width Y
mm
Height Z
mm
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD