Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0306101 EGN 100
SCHUNK
그리핑 시스템
평행 그리퍼
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/egn_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0306101 EGN 100, 000},{IDNR=0306101},{TYPGBA=14.000},{POSXGBA=23.500},{TYP1=3.000},{HMAX=10.000},{HUBBACKE=10.000},{TYP2=1.000},{TYPSD=0.000},{M1=3.000},{L1=6.000},{TYPHUE=1.000},{TYPFST=5.000},{D3=10.000},{SV=0.000},{TYPSCH=4.000},{FINGERLAENGE=125},{MASSEFINGER=1.100},{GESCHWINDIGKEIT=80},{BESCHLEUNIGUNG=3000},{EIGENMASSE=1.350},{SCHUTZART=41},{NENNSPANNUNG=24},{STROM=4},{PARTSERVER=1.000},{TYP=EGN 100},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{HUELLE=0307041 - HUE EGN 100},{GREIFKRAFT=170/720},{WERKSTUECKGEW=3.6},{WIEDERHOLGENAUI=±0.01},{HUB=0},{ZH=0},{HUE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
EGN - 2조 평행개폐 전기 그리퍼 -범용 그리퍼
BOM
SCHUNK-0306101 EGN 100
ID
0306101
0306101
설명
EGN 100
EGN 100
추가 제품 정보
상품 페이지로
계산 및 디자인 툴 그리핑
EPLAN Data Portal
핑거당 스트로크
센터링 슬리브가 있는 액세서리 키트
없이
와
없이
와
보호 덮개 (주문 옵션)
없이
0307041 - HUE EGN 100
없이
0307041 - HUE EGN 100
죠당 스트로크
10.000
10.000
mm
최소/최대 파지력
170/720
170/720
권고 공작물 중량
3.6
3.6
kg
최대 허용 가능 핑거 길이
125
125
mm
핑거당 최대 허용 가능 질량
1.100
1.100
kg
반복 정밀도
±0.01
mm
닫힘시/열림시 시간
0.35/0.35
0.35/0.35
s
최대 속도
80
mm/s
최대 가속도
3000
mm/s^2
중량
1.350
1.350
kg
최소/최대 주위 온도
5/55
°C
보호 등급 IP
41
41
컨트롤러 전자 장치
외부
컨트롤러 디자인
ECM-EGN100
ECM-EGN100
정격 전압
24
V DC
정격 전류
1.8
1.8
최대 전류
4
A
통신 인터페이스
컨트롤러 ECM 참조
관세 번호
84798997
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성