??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
EGN - 電動 2 爪平行開閉グリッパー -汎用グリッパー
部品表
SCHUNK-0306101 EGN 100
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
計算設計ツール「グリッピング」
EPLAN Data Portal
フィンガー当たりのストローク
芯出しスリーブ付きアクセサリーキット
保護カバー (注文するオプション)
ストローク / ジョー
mm
最大 / 最小把持力
推奨ワーク重量
kg
最大許容フィンガー長
mm
フィンガー片側最大許容質量
kg
繰り返し精度
±0.01 mm
閉 / 開時間
s
最大速度
80 mm/s
最大加速度
3000 mm/s^2
重量
kg
最小 / 最大周囲温度
5/55 °C
保護等級 IP
電子コントローラー
外付け
コントローラータイプ
公称電圧
24 V DC
定格電流
最大電流
4 A
通信インターフェース
コントローラー ECM を参照
関税番号
84798997
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)