??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2021/09/01より生産終了となっております。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
EGL - 2-Finger Parallel Gripper electric - Universal Gripper
部品表
SCHUNK-1325754 EGL 90-CN
Ident.-Nr.
説明
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
計算設計ツール「グリッピング」
EGL 試運転アシスタント
EPLAN Data Portal
ストローク / ジョー
芯出しスリーブ付きアクセサリーキット
Selection of clamping inserts (included in scope of delivery)
ストローク / ジョー
42.5 mm
最大 / 最小把持力
50/600 N
推奨ワーク重量
3 kg
最大許容フィンガー長
165 mm
フィンガー片側最大許容質量
0.5 kg
繰り返し精度
0.05 mm
閉 / 開時間
0.7/0.7 s
最大速度
150 mm/s
最大加速度
2500 mm/s²
重量
kg
最小 / 最大周囲温度
5/55 °C
保護等級 IP
46
公称電圧
24 V DC
通信インターフェース
データ転送速度
Mbit/s
パラメーター設定済みインターフェース
USB
最大電流出力
2.5 A
最大電流の論理
0.5 A
関税番号
84798997
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)