??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
EGI - 伺服电动二指平动机械手
明细表
SCHUNK-1474383 EGI 040-EC
ID
描述
Weitere Produktinformationen
到產品頁面
单指行程
mm
输入参数值: HUB
单指行程
mm
cm
inch
ft
定心套 外壳
定心套 基爪
最小/最大抓取力
N
抓取力保持
%
建议工件重量
kg
最大允许手指长度
mm
每机械手手指的最大允许质量
kg
重复精度(抓取)
0.03 mm
重复精度(单向定位)
0.06 mm
重复精度(双向定位)
0.3 mm
闭合/打开时间
s
典型的循环时间
s
最大速度
mm/s
最大加速度
mm/s^2
重量
kg
最低/最高环境温度
5/55 °C
防护等级 IP
20
噪音排放
<70 dB(A)
Cleanroom class ISO 14644-1
控制器电子元件
integriert
额定电压
24 V
通信接口
性能等级
最大工作电流
A
最大逻辑电流
0.25 A
海關關稅編號
84798997
预览
3D
2D
下载CAD模型