??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 48
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
GSM-P - Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer
Lista materiale
SCHUNK-0303942 GSM-P 40-IS-S-180
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Corsa per griffa
Angolo di apertura per griffa
Angolo di rotazione
Set di montaggio per sensore di prossimità (opzionale per ordinare)
Bussole di centraggio
Angolo di apertura per griffa
0.000 °
Corsa per griffa
mm
Angolo di rotazione max
°
Angolo di chiusura per griffa fino a
-
Momento in chiusura
- Nm
Momento in chiusura generato dalla molla
- Nm
Forza di apertura/chiusura
N
Forza minima prodotta dalla molla
N
Coppia
Nm
Angolo di rotazione
Possibilità di regolazione delle posizioni finali
°
Smorzamento per rotanti
Peso del pezzo raccomandato
kg
Consumo aria per presa
cm^3
Consumo aria per rotazione
cm^3
Peso
kg
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
Pressione di esercizio max.
6.500 bar
pressione di esercizio minima per presa
bar
pressione di esercizio minima per rotazione
bar
Tempo di apertura/chiusura
s
Tempo di rotazione con carico medio della struttura**
s
Lunghezza griffe massima consentita
mm
Massa max. consentita per griffa
kg
Momento max. di inerzia della massa ammissibile dell'installazione
Classe IP
30
Temperatura ambiente min/max
°C
Precisione di ripetibilità per presa
0.02 mm
Precisione di ripetibilità per rotazione
0.1 °
Numero di tariffa doganale
84799070
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD