Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0303171 NSR-A-SPA-100-M6/M8
SCHUNK
자동화 기술
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/nsr_a_spa.prj},{NB=SCHUNK-0303171 NSR-A-SPA-100-M6/M8},{IDNR=0303171 },{TYP=NSR-A-SPA-100-M6/M8},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=1.000},{D=19.600},{D1=17.500},{D2=12.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=0.000},{D6=0.000},{D7=10.500},{D8=0.000},{M=8.000},{SW=10.000},{L=20.000},{L1=9.400},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=4.877},{L5=6.500},{L6=2.500},{LI1=6.500},{LI2=6.000},{LI3=0.000},{LY1=0.000},{LY2=0.000},{LY3=0.000},{LY4=0.000},{W1=16.000},{W2=15.000},{W3=8.000},{W4=48.000},{F1=1.000},{F2=1.200},{F3=0.300},{R1=0.200},{R2=0.300},{R3=0.600},{R4=1.800},{RY1=0.000},{RY2=0.000},{CNSCTN=84662098},{EPIMID=45608}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
NSR-A-SPA - 클램핑 핀
BOM
SCHUNK-0303171 NSR-A-SPA-100-M6/M8
ID
0303171
0303171
설명
NSR-A-SPA-100-M6/M8
NSR-A-SPA-100-M6/M8
추가 제품 정보
상품 페이지로
관세 번호
84662098
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성