Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0362002 SRU-plus 35-W-90-3-4
SCHUNK
자동화 기술
회전식 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/sruplus_asm_at_a.prj},{NB=SCHUNK-0362002 SRU-plus 35-W-90-3-4, 00ohne00},{IDNR=0362002},{PARTSERVER=0.000},{TYP1=4.000},{EINRIT=0.000},{WASF=90.000},{SWMAX=93.000},{LR=60.125},{DS1=6.000},{LS1=16.000},{DS2=0.000},{LS2=0.000},{DS3=6.000},{LS3=60.000},{LS4=35.000},{DZRIT=6.000},{DZRITMDF=6.000},{DZG=12.000},{POSHALX1=24.000},{POSHALX2=24.000},{POSHALY1=24.500},{POSHALY2=34.500},{POSHALZ=57.000},{ESRUZ=0.000},{EZWPZ=0.000},{PASSRHX=28.000},{PASSRHY=53.500},{PASSRHZ=44.000},{VADS=14.499},{TYP2=0.000},{TYP3=1.000},{TYP4=0.000},{TYP5=1.000},{TYP6=1.000},{TYP7=1.000},{TYP8=19.000},{TYP9=0.000},{TYP10=1.000},{TYP11=0.000},{TYP12=0.000},{TYP13=2.000},{TYP14=1.000},{SCHWENKWINKEL=0},{ZHU=0},{AS=0},{KSC=ohne},{VENTILE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 117
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
SRU-plus - 회전 유닛 - 범용 스위블 유닛
BOM
SCHUNK-0362002 SRU-plus 35-W-90-3-4
ID
0362002
0362002
설명
SRU-plus 35-W-90-3-4
SRU-plus 35-W-90-3-4
스위블 각도
EPLAN Data Portal
3D 온라인 컨피규레이터 그리퍼 스위블 유닛
Zum Konfigurator
센터링 슬리브가 있는 액세서리 키트
없이
와
없이
와
근접 스위치용 부속물 키트 (주문 옵션)
없이
0362091 - AS-NHS-SRU-plus 35-4
0362096 - AS-NHS-F-SRU-plus 35-4
없이
0362091 - AS-NHS-SRU-plus 35-4
0362096 - AS-NHS-F-SRU-plus 35-4
말단 위치 감쇠
스프링 탄성중합체
스프링 탄성중합체
회전 각도
90
90
°
말단 위치 조정 능력
3
3
°
토크
13.400
13.400
Nm
보호 등급 IP
67
중량
2.950
2.950
kg
유체 소비(2x 정격 각도)
132.000
132.000
cm³
정격 가동 압력
6.000
bar
최소/최대 작동 압력
4/8
4/8
bar
연결 호스의 지름
6 x 3.9 x 1.05
최소/최대 주위 온도
5/60
°C
반복 정밀도
0.050
°
클린룸 클래스 ISO 14644-1
5
유체 피드 스루 수
4
4
유체 피드 스루의 최대 압력
8
8
bar
중간 위치
-
-
중간 위치의 조정 능력
-
-
°
관세 번호
84799070
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성