??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SFL - Поворотная заслонка - Миниатюрная поворотная заслонка
Спецификация
SCHUNK-0304064 SFL-40-E-180, 00
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Угол поворота
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
Возможность регулировки конечного положения
°
Амортизация в конечном положении
Момент
Nm
Класс защиты IP
52
Масса
kg
Время выполнения цикла (1 поворот на заданный угол) без полезного груза
s
Расход среды (2 ном. угла)
cm³
Номинальное рабочее давление
6 bar
Мин./макс. рабочее давление
bar
Диаметр соединительного шланга
3 x 1.8 x 0.6
Мин./макс. температура окружающей среды
°C
Макс. допустимый момент инерции на установку
kgmm²
Повторяемость
0.050 °
Класс чистоты помещения ISO 14644-1
5
Номер таможенного тарифа
84799070
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей