Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0313007 RM 200-W90-1
SCHUNK
자동화 기술
회전식 액추에이터
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/rm_w_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0313007 RM 200-W90-1, 0000},{IDNRS=0313007},{TYPX=RM 200-W90-1},{ONLINE=Zur Produktseite},{DREW=0.000},{END=0},{NHS=0},{DSV=0},{W=90.000},{TYP1=7.000},{HDREH=115.000},{SD=6.000},{SL=16.000},{BG=200.000},{TYP2=3.000},{BEAUFS=1.000},{ABSTD=62.000},{LUFT=0.000},{DREHWINKEL=90},{ENDLAGE=5.0},{DREHMOMENT=4},{SCHUTZART=40},{EIGENMASSE=2.1},{TAKTZEIT=0.16},{FLUIDVERBRAUCH=74.0},{BETRIEBSDRUCK=6.0},{MINMAXBETRIEBSD=3/8},{MINMAXUMGEBUNGS=5/60},{WIEDERHOLGENAUI=0.044},{EPIMID=15447},{PPATH=rm_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
RM-W - 날개 선회 유닛 - 범용 스위블 베인
BOM
SCHUNK-0313007 RM 200-W90-1
ID
0313007
0313007
설명
RM 200-W90-1
RM 200-W90-1
사이브
RM 200-W90-1
RM 200-W90-1
추가 제품 정보
상품 페이지로
회전 각도
gr
말단 위치 조정 능력
근접 스위치 (주문 옵션)
없이
0313342 - GMNS 100-X
0313343 - GMNS 100-G
0313344 - GMNS 100-W
없이
0313342 - GMNS 100-X
0313343 - GMNS 100-G
0313344 - GMNS 100-W
단방향 흐름 제어 밸브 (액세서리 키트)
없이
와
없이
와
회전 각도
90
90
°
말단 위치 조정 능력
5.0
°
토크
4
4
Nm
보호 등급 IP
40
중량
2.1
2.1
kg
부착된 하중이 없는 사이클 시간(1x 회전 각도)
0.16
0.16
s
유체 소비(2x 정격 각도)
74.0
74.0
cm^3
정격 가동 압력
6.0
bar
최소/최대 작동 압력
3/8
3/8
bar
최소/최대 주위 온도
5/60
°C
반복 정밀도
0.044
0.044
°
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성