??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 18
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
PRH - Miniaturowy moduł skrętny
Lista materiałowa
SCHUNK-0306885-PRH 060-100-PB-65
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
EPLAN Data Portal
Kąt obrotowy
Znamionowy moment obrotowy
Nm
Szczytowy moment siły
Nm
Prędkość znamionowa
1/min
Maks. obr./min
1/min
Maks. moment bezwładności
kgm²
Powtarzalność
0.004 °
Osiowy ruch obrotowy
0.010 mm
Dokładność ruchu obrotowego
0.010 mm
Przekładnia
Ciężar
kg
Min./maks. temperatura otoczenia
0/40 °C
Stopień ochrony IP
54
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
A
Maks. Prąd
A
Elektroniczny układ sterowania
zintegrowany
Zasilanie
24 V
Koder
Koder (stopniowy)
Interfejs CAN
Interfejs PROFIBUS
12.000 MBit/s
Interfejs USB
Host/urządzenie
Liczba we/wy cyfrowych
4/4/-/-
Numer taryfy celnej
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD