??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 18
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
PRH - Miniaturní otočná jednotka
Kusovník
SCHUNK-0306885-PRH 060-100-PB-65
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
EPLAN Data Portal
Úhel otáčení
Jmenovitý krouticí moment
Nm
Špičkový krouticí moment
Nm
Jmenovité otáčky
1/min
Max. RPM
1/min
Max. hmotnostní moment setrvačnosti
kgm²
Zopakovat přesnost
0.004 °
Čelní házivost
0.010 mm
Přesnost obvodové házivosti
0.010 mm
Převodovka
Hmotnost
kg
Min./max. okolní teplota
0/40 °C
Třída ochrany IP
54
Jmenovité napětí
24 V
Jmenovitý proud
A
Max. proud
A
Řídící elektronika
integrované
Napájení
24 V
Systém enkodéru
Enkodér (inkrementální)
Rozhraní
Rozhraní PROFIBUS
12.000 MBit/s
Rozhraní USB
Hostitel / zařízení
Počet digitálních I/O
4/4/-/-
Číslo celního sazebníku
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model