??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
ERS - 旋转单元 - 通用旋转单元
明细表
SCHUNK-0310182 ERS 170-560-40-B-N-I
ID
描述
EPLAN Data Portal
旋转角
额定/最大扭矩
Nm
额定速度
1/min
最大RPM
1/min
最大转动惯量
kgm^2
重复精度
0.01 °
径向/轴向跳动
mm
重量
kg
最低/最高环境温度
5/55 °C
防护等级 IP
40
中间电路电压
560 V
额定/最大电流
A
编码器系统
编码器(增量式)
输出信号
Sin/Cos 1Vss
气路数量
最大工作压力
bar
电气通道的数量
最大直流电压
V
最大电流
A
力矩止位闸
Nm
海關關稅編號
预览
3D
2D
下载CAD模型