??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
ERS - Unidades de giro - Unidad de giro universal
Lista de materiales
SCHUNK-0310182 ERS 170-560-40-B-N-I
ID
Denominación
EPLAN Data Portal
Ángulo de giro
Par nominal/máximo
Nm
Velocidad nominal
1/min
Max. RPM
1/min
Momento máx. de inercia de la masa
kgm^2
Repetibilidad
0.01 °
Concentricidad radial/axial
mm
Peso
kg
Temperatura ambiente mín./máx.
5/55 °C
Índice de protección (IP)
40
Voltaje del circuito intermedio
560 V
Corriente nominal / máxima
A
Sistema de encoder
Codificador (incremental)
Señal de salida
Sin/Cos 1Vss
Número de pasos neumáticos
Presión de trabajo máx.
bar
Número de señales eléctricas
Voltaje máx. (CC)
V
Corriente máx.
A
Par de freno de retención
Nm
Número de arancel aduanero
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD