??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
ERS - Dreheinheiten - Torquemotor
Stückliste
SCHUNK-0310182 ERS 170-560-40-B-N-I
Ident.-Nr.
Bezeichnung
EPLAN Data Portal
Schwenkwinkel
Nenn-/Spitzendrehmoment
Nm
Nenndrehzahl
1/min
Max. Drehzahl
1/min
Max. zul. Massenträgheitsmoment
kgm^2
Wiederholgenauigkeit
0.01 °
Planlauf/Rundlauf
mm
Eigenmasse
kg
Min./max. Umgebungstemperatur
5/55 °C
Schutzart IP
40
Zwischenkreisspannung
560 V
Nenn-/Maximalstrom
A
Gebersystem
Encoder (inkrementell)
Ausgangssignal
Sin/Cos 1Vss
Anzahl Pneumatikdurchführungen
Max. Betriebsdruck
bar
Anzahl Elektrodurchführungen
Max. Spannung (DC)
V
Max. Strom
A
Moment Haltebremse
Nm
Zolltarifnummer
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen