Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-9962216 SWO-MTA6-K
SCHUNK
자동화 기술
피드 스루 모듈, 교환 시스템
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{schunk/automatisierungstechnik/durchfuehrungsmodule/optionsmodule_elektro.prj},{NB=SCHUNK-9962216 SWO-MTA6-K},{IDNR=9962216},{TYP=SWO-MTA6-K},{PARTSERVER=1.000},{ONLINE=Zur Produktseite},{EIGENMASSE=0.460},{V=311.000},{L1=4.500},{L2=45.200},{L3=31.200},{L5=4.000},{L4=6.000},{L5A=0.000},{L6=3.000},{L7=12.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{L16=0.000},{B1=30.000},{B2=23.200},{B3=40.000},{B4=28.600},{B5=31.400},{B6=26.600},{B7=21.100},{B8=28.600},{B9=1.000},{D1=3.300},{D2=5.300},{D3=0.000},{A=0.000},{B=0.000},{C=0.000},{D10=0.000},{E=0.000},{T1=0.000},{M1=-},{NDR1=0.000},{KDR1=0.000},{M2=-},{NDR2=0.000},{KDR2=0.000},{KBG=0.000},{W=0.000},{SWSI=0.000},{TYPA=30.000},{EDZ=},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=72753}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 175
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
SWO-E - 전기 피드 스루 모듈
BOM
SCHUNK-9962216 SWO-MTA6-K
ID
9962216
9962216
설명
SWO-MTA6-K
SWO-MTA6-K
추가 제품 정보
상품 페이지로
중량
0.460
0.460
kg
관세 번호
84799070
84799070
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성