??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
RCV - 去毛刺主轴
明细表
SCHUNK-1460804 RCV-250
ID
描述
更多產品信息
到產品頁面
转接板,径向式(可選訂購)
转接板,轴向式(可選訂購)
Profile follower (to be ordered optionally)
功率
W
怠速
1/min
Nominal speed
1/min
Max. compensation angle X
±3 °
最大补偿 X
mm
Max. compensation angle Y
±3 °
最大补偿 Y
mm
Axis fixation
配套
Recommended compensation path
mm
Min./max. compensation force
N
Min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
Operating pressure
6.200 bar
max. air consumption
l/s
Tool holder
Collet chuck ER-11 6 mm and 8 mm
主轴空气接口
10 mm
补偿空气接口
4 mm
重量
kg
Min./max. ambient temperature
5/35 °C
预览
3D
2D
下载CAD模型