??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
RCV - Broche d'ébavurage
Nomenclature
SCHUNK-1460804 RCV-250
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Plaques d'adaptation radiales (facultatif à commander)
Plaques d'adaptation axiales (facultatif à commander)
Profile follower (to be ordered optionally)
Puissance
W
Vitesse à vide
1/min
Nominal speed
1/min
Max. compensation angle X
±3 °
Compensation max. X
mm
Max. compensation angle Y
±3 °
Compensation max. Y
mm
Axis fixation
intégré€
Recommended compensation path
mm
Min./max. compensation force
N
Min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
Operating pressure
6.200 bar
max. air consumption
l/s
Tool holder
Collet chuck ER-11 6 mm and 8 mm
Raccord pneumatique broche
10 mm
Raccord pneumatique compensation
4 mm
Poids
kg
Min./max. ambient temperature
5/35 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés