??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
MFT - Polishing spindle
Спецификация
SCHUNK-0322250 MFT-390-F-0-0
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Adapter plate axial
Мощность
390 W
Forward sensor
да
Retract sensor
Tachometer sensor
нет
Recommended compensation path
±7.5 mm
Max. compensation path
15 mm
Масса
3.3 kg
Compliance force at 0.35 bar
14.0 N
Compliance force at 4.1 bar
74 N
Скорость холостого хода
5600 1/min
Уровень шума
<75 dB(A)
Speed under load
2600 1/min
Power at 2600 RPM
390 W
Starting torque
1.4 Nm
Номинальный момент
2.7 Nm
Operating pressure
6.2 bar
Расход воздуха на холостом ходу
9 l/s
Clamping diameter
3/8 ''
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей