??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
MFT - Polierspindel
Stückliste
SCHUNK-0322250 MFT-390-F-0-0
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Adapterplatte axial
Leistung
390 W
Hubabfrage ausgefahren
ja
Hubabfrage eingefahren
Drehzahlsensor
nein
empfohlener Ausgleichsweg
±7.5 mm
Max. Ausgleichsweg
15 mm
Eigenmasse
3.3 kg
Zustellkraft bei 0.35 bar
14.0 N
Zustellkraft bei 4.1 bar
74 N
Leerlaufdrehzahl
5600 1/min
Geräusch-Emission
<75 dB(A)
Drehzahl unter Last
2600 1/min
Leistung bei 2600 1/min
390 W
Losdrehmoment
1.4 Nm
Nenndrehmoment
2.7 Nm
Betriebsdruck
6.2 bar
Luftverbrauch Leerlauf
9 l/s
Spanndurchmesser
3/8 ''
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen