??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
CDB - Utensile di sbavatura
Lista materiale
SCHUNK-1421055 CDB-8-11-0
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Piastre di adattamento, assiali (opzionale per ordinare)
automatic Tool changer (to be ordered optionally)
Max. compensation angle X
±5.5 °
Max. compensation angle Y
±5.5 °
Corsa di compensazione Z
8 mm
Peso
kg
Tubo flessibile di collegamento aria
4 mm mm
Tool holder
Blade holder for deburring tools type C, D, E and F
Tool change
Axis fixation
integrata
Min./max. radial compensation force
25/76 N
Min./max. axial compensation force
13/67 N
Min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD