??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
AGE-U - Kompensacja - Moduł kompensacyjny XYZ
Lista materiałowa
SCHUNK-1312860 AGE-U-050
Identyfikator
1312860
Opis
AGE-U-050
Pokrywa ochronna (opcjonalnie na zamówienie)
Kompensacja XY
±2.7 mm
Kompensacja Z
6.1 mm
Odchylenie kątowe
±3 °
Odchylenie obrotowe
±8 °
Zalecana masa obsługowa
5 kg
Min./maks. siła sprężyny
36/92 N
regulacja min./maks. ciśnienia roboczego
0.3/2.1 bar
Min./maks. blokujące ciśnienie robocze
4.1/6.9 bar
Złącze po stronie robota
ISO 9409-1-50-4-M6
Złącze po stronie narzędzia
ISO 9409-1-50-4-M6
Ciężar
0.6 kg
Numer taryfy celnej
84799070
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD