??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
AGE-U - Compensation - Compliance XYZ
Nomenclature
SCHUNK-1312860 AGE-U-050
ID
1312860
Description
AGE-U-050
Capot de protection (facultatif sur commande)
Chemin de compensation XY
±2.7 mm
Compliance en Z
6.1 mm
Déviation angulaire
±3 °
Déviation rotative
±8 °
Charge recommandée
5 kg
Force du ressort min./max.
36/92 N
Réglage de la plage de pressions d'utilisation min./max.
0.3/2.1 bar
Pression de verrouillage min./max.
4.1/6.9 bar
Raccordement côté robot
ISO 9409-1-50-4-M6
Fixation côté outil
ISO 9409-1-50-4-M6
Poids
0.6 kg
Numéro du tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés