카탈로그: SCHREMPP electronic
생성됨: 15.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
SCHREMPP electronic
ML-7-P
SCHREMPP electronic
Machine lights
Serie ML-x-P / WML-x-P
Powered by
CAD모델 선택
{schrempp/machine_light/series_ml-x-p_wml-x-p/series_ml-x-p_wml-x-p_asmtab.prj},{NB=ML-7-P-10598(0)},{TYPE=ML-7-P},{IN=10598},{MANUFACTURER=Schrempp electronic GmbH},{PG=machine lights},{DIMENSIONS=40x40x190},{PS=0.3},{PROTECTION=IP68/IP69K},{CLASS=3},{CONNECTION=../m12_connector.png},{PC=7.2},{NV=24},{CC=300},{LF=800},{BRIGHTNESS=220},{LC=5700},{CRI=Ra >= 90 },{BEAM=100},{OT=max 50},{HM=Aluminium},{OM=Polycarbonat},{RA=0},{FS=},{PPATH=assemblies/series_ml-x-p_wml-x-p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SCHREMPP electronic
Description
ML-x-P/WML-x-P - Rotatable
Bill of material
ML-7-P
Type
ML-7-P
ML-7-P
Item number
10598
10598
Manufacturer
Schrempp electronic GmbH
Product group
Machine lights
Machine lights
Dimensions (BxHxL)
40x40x190
40x40x190
Protection
IP68/IP69K
Protection class
3
Connection
Power consumption (nominal voltage) [W]
7.2
7.2
W
Nominal voltage
24
V
Current consumption [mA]
300
300
mA
Luminous flux ca.
800
800
lm
Brightness (1m distance)
220
220
lx
Light colour
5700
K
Colour rendering index
Ra >= 90
Beam
100
°
Operating temperature max.
max 50
°C
Housing material
Aluminum
Optics material
Polycarbonate
Polycarbonate
Rotate angle
°
Accessories
None
FS
None
FS
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성