??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Strömungsventile SVN - SVN G1/4-AG N014
Stückliste
SCHMALZ 10.05.03.00070 SVN G1/4-AG N014
Name
10_05_03_00070
NNCUSTOM
SVN G1/4-AG N014
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVN G1/4-AG N014
LINACUSTOM
SVN G1/4-AG N014
Bestellnummer
10.05.03.00070
D
16.5 mm
D2
12.5 mm
G1
G1/4"-AG
L
5 mm
L1
29.5 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.3 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
38.3 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.3 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
55 l/min
Durchfluss (max)
27 mł/h
Durchfluss (max)
450 l/min
Gewicht
12 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen