카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.03.00054 SVN G1/4-AG N018
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Check Valves SVN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungsventile_svn/10_05_03_00054.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.03.00054 SVN G1/4-AG N018},{NAME=10_05_03_00054},{INAME=10_05_03_00054},{SHA256=TTnRV664hrEVwDhrUgepPsWcT50O7vrM/BX0rOx+JQk=},{NNCUSTOM=SVN G1/4-AG N018},{NTCUSTOM=Strömungsventil},{NBCUSTOM=SVN G1/4-AG N018},{LINACUSTOM=SVN G1/4-AG N018},{ARTNR=10.05.03.00054},{C121=14},{C120=9},{C132=G1/4\"-AG},{C111=5},{C109=29},{C133=11},{C140=17},{C863=2.3},{C862=38.3},{C865=3.3},{C864=55},{C909=27},{C908=450},{C575=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVN - SVN G1/4-AG N018
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00054 SVN G1/4-AG N018
Name
10_05_03_00054
NNCUSTOM
SVN G1/4-AG N018
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVN G1/4-AG N018
LINACUSTOM
SVN G1/4-AG N018
Order number
10.05.03.00054
D
14
mm
D2
9
mm
G1
G1/4"-AG
L
5
mm
L1
29
mm
LG1
11
mm
SW1
17
mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.3
mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
38.3
l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.3
mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
55
l/min
Durchfluss (max)
27
mł/h
Durchfluss (max)
450
l/min
Weight
8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성