카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.03.00131 SVKG G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Check Valves SVK, SVKG, SVV
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungsventile_svk_svkg_svv/10_05_03_00131.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.03.00131 SVKG G1/4-AG},{NAME=10_05_03_00131},{INAME=10_05_03_00131},{SHA256=X3R0Wg1RJKGdPbXJrxYnImYVkT6MiYMGhI4WuL8CuQI=},{NNCUSTOM=SVKG G1/4-AG},{NTCUSTOM=Strömungsventil},{NBCUSTOM=SVKG G1/4-AG},{LINACUSTOM=SVKG G1/4-AG},{ARTNR=10.05.03.00131},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G1/4\"-AG},{C111=26},{C133=11},{C136=10},{C140=17},{C863=0.17},{C862=2.9},{C865=0.204},{C864=3.4},{C909=20.4},{C908=340},{C575=17.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVKG G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00131 SVKG G1/4-AG
Name
10_05_03_00131
NNCUSTOM
SVKG G1/4-AG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVKG G1/4-AG
LINACUSTOM
SVKG G1/4-AG
Order number
10.05.03.00131
G1
G1/4"-IG
G2
G1/4"-AG
L
26
mm
LG1
11
mm
LG2
10
mm
SW1
17
mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.17
mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.9
l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.204
mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.4
l/min
Durchfluss (max)
20.4
mł/h
Durchfluss (max)
340
l/min
Weight
17.5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성