카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.03.00037 SVK G1/2-IG
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Check Valves SVK, SVKG, SVV
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungsventile_svk_svkg_svv/10_05_03_00037.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.03.00037 SVK G1/2-IG},{NAME=10_05_03_00037},{INAME=10_05_03_00037},{SHA256=h7u3EdXFBKeKopWprlvAHQjan0Tpzp/EzRGBJfOv9kE=},{NNCUSTOM=SVK G1/2-IG},{NTCUSTOM=Strömungsventil},{NBCUSTOM=SVK G1/2-IG},{LINACUSTOM=SVK G1/2-IG},{ARTNR=10.05.03.00037},{C132=G1/2\"-AG},{C135=G1/2\"-IG},{C111=29},{C133=12},{C136=14},{C140=27},{C863=0.49},{C862=8.1},{C865=0.54},{C864=9},{C909=47.4},{C908=790},{C575=47.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVK G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00037 SVK G1/2-IG
Name
10_05_03_00037
NNCUSTOM
SVK G1/2-IG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVK G1/2-IG
LINACUSTOM
SVK G1/2-IG
Order number
10.05.03.00037
G1
G1/2"-AG
G2
G1/2"-IG
L
29
mm
LG1
12
mm
LG2
14
mm
SW1
27
mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.49
mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
8.1
l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.54
mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
9
l/min
Durchfluss (max)
47.4
mł/h
Durchfluss (max)
790
l/min
Weight
47.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성