카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.03.00033 SVK M5-IG
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Check Valves SVK, SVKG, SVV
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungsventile_svk_svkg_svv/10_05_03_00033.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.03.00033 SVK M5-IG},{NAME=10_05_03_00033},{INAME=10_05_03_00033},{SHA256=DWjPg4D1X3JZwvek0OCfqeWcT9PHi0oviyUp3Yrwlvk=},{NNCUSTOM=SVK M5-IG},{NTCUSTOM=Strömungsventil},{NBCUSTOM=SVK M5-IG},{LINACUSTOM=SVK M5-IG},{ARTNR=10.05.03.00033},{C132=M5-AG},{C135=M5-IG},{C111=15.5},{C133=4.5},{C136=4.5},{C140=8},{C863=0.07},{C862=1.2},{C865=0.08},{C864=1.3},{C909=4.8},{C908=80},{C575=2.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVK M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00033 SVK M5-IG
Name
10_05_03_00033
NNCUSTOM
SVK M5-IG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVK M5-IG
LINACUSTOM
SVK M5-IG
Order number
10.05.03.00033
G1
M5-AG
G2
M5-IG
L
15.5
mm
LG1
4.5
mm
LG2
4.5
mm
SW1
8
mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.07
mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
1.2
l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.08
mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
1.3
l/min
Durchfluss (max)
4.8
mł/h
Durchfluss (max)
80
l/min
Weight
2.2
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성