카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.03386 SPI 26 PA
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Accessories Vacuum Suction Cups
Suction Cup Inserts SPI (for SPB1)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/zubehoer_vakuum_sauggreifer/saugereinsaetze_spi_fuer_spb1/10_01_06_03386.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03386 SPI 26 PA},{NAME=10_01_06_03386},{INAME=10_01_06_03386},{SHA256=diu47QKBlamiN+8wHqRMAMhOjxXeQN2oINf+GWg41sI=},{NNCUSTOM=SPI 26 PA},{NTCUSTOM=Schmalz Pad Insert},{NBCUSTOM=SPI 26 PA},{LINACUSTOM=SPI 26 PA},{ARTNR=10.01.06.03386},{C121=25.5},{C117=5.9},{C613=Polyamid},{C575=1.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Cup Inserts SPI (for SPB1) - SPI 26 PA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03386 SPI 26 PA
Name
10_01_06_03386
NNCUSTOM
SPI 26 PA
NTCUSTOM
Schmalz Pad Insert
NBCUSTOM
SPI 26 PA
LINACUSTOM
SPI 26 PA
Order number
10.01.06.03386
D
25.5
mm
H
5.9
mm
Material
Polyamid
Weight
1.9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성