??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT FPM-F - SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.13438 SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
Name
10_01_01_13438
NNCUSTOM
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
NTCUSTOM
Saugplatte (rund)
NBCUSTOM
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
LINACUSTOM
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
Order number
10.01.01.13438
dn
6 mm
Dmax(S)
130 mm
Ds
120 mm
G1
G1/4"-AG
H
46 mm
LG1
11 mm
SW1
8 mm
Z
25 mm
Saugkraft
675 N
Volumen
250 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
300 mm
Baugröße
120
Weight
295 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés