??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 20 ED-85 M16-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00118 SAXM 20 ED-85 M16-AG
Name
10_01_19_00118
NNCUSTOM
SAXM 20 ED-85 M16-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 20 ED-85 M16-AG
LINACUSTOM
SAXM 20 ED-85 M16-AG
Order number
10.01.19.00118
dn
5.1 mm
Dmax(S)
26 mm
Ds
21.8 mm
G1
M16-AG
H
24.4 mm
LG1
11 mm
SW1
22 mm
Z
3 mm
Saugkraft
20 N
Querkraft
15 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
20 N
Volumen
1.55 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
5 mm
Baugröße
20
Connection
M16-AG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Weight
20.4 g
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели