카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.24.00025 SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAOXM (Oval)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saoxm_oval/10_01_24_00025.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.24.00025 SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG},{NAME=10_01_24_00025},{INAME=10_01_24_00025},{SHA256=bSSKGWvdbs6fpVrWRXfWB3vZoPnr7TUxBVI92sCx/CM=},{NNCUSTOM=SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (oval)},{NBCUSTOM=SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG},{LINACUSTOM=SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG},{ARTNR=10.01.24.00025},{C1704=24},{C1227=18.7},{C124=4.1},{C132=M10-AG},{C117=31.3},{C133=8},{C1703=67},{C1228=61.8},{C140=16},{C142=4},{C1625=5},{C171=4.5},{C556=56},{C681=44},{C682=62},{C683=5},{C462=10},{C455=4},{C670=60 x 20},{C444=Elastodur},{C445=85},{C575=27.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAOXM (Oval) - SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.24.00025 SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG
Name
10_01_24_00025
NNCUSTOM
SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG
LINACUSTOM
SAOXM 60x20 ED-85 M10-AG
Order number
10.01.24.00025
Bmax(S)
24
mm
Bs
18.7
mm
dn
4.1
mm
G1
M10-AG
H
31.3
mm
LG1
8
mm
Lmax(S)
67
mm
Ls
61.8
mm
SW1
16
mm
SW2
4
mm
SW3
5
mm
Z
4.5
mm
Saugkraft
56
N
Querkraft
44
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
62
N
Volumen
5
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
10
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
Abmessung (LxB)
60 x 20
mm
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85
°Sh
Weight
27.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성