카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.10388 PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups PFYN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_pfyn/10_01_01_10388.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.10388 PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG},{NAME=10_01_01_10388},{INAME=10_01_01_10388},{SHA256=UX1vbbG9waA85h6NLm68dOcJBSaZN3U7kMzMkBIyfp0=},{NNCUSTOM=PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG},{LINACUSTOM=PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG},{ARTNR=10.01.01.10388},{C124=2.4},{C1688=38},{C614=35},{C132=G1/8\"-AG},{C117=19},{C133=8},{C140=14},{C171=3},{C556=44},{C683=2.7},{C462=50},{C455=4},{C946=35},{C191=N 007},{C444=Nitrilkautschuk NBR-antistat},{C445=55},{C575=10.6},{C1432=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10388 PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG
Name
10_01_01_10388
NNCUSTOM
PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG
LINACUSTOM
PFYN 35 NBR-AS-55 G1/8-AG
Order number
10.01.01.10388
dn
2.4
mm
Dmax(S)
38
mm
Ds
35
mm
G1
G1/8"-AG
H
19
mm
LG1
8
mm
SW1
14
mm
Z
3
mm
Saugkraft
44
N
Volumen
2.7
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
50
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
Baugröße
35
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte
55
°Sh
Weight
10.6
g
Faltenanzahl
0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성