카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.10362 PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups PFYN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_pfyn/10_01_01_10362.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.10362 PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-IG},{NAME=10_01_01_10362},{INAME=10_01_01_10362},{SHA256=sjB30utf5UBI6yZEwC+GGFyHA+BulzGVO3APSQ9i5l0=},{NNCUSTOM=PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-IG},{LINACUSTOM=PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-IG},{ARTNR=10.01.01.10362},{C124=2},{C1688=17.5},{C614=15},{C132=G1/8\"-IG},{C117=24},{C133=9},{C140=14},{C171=1.9},{C556=9},{C683=0.4},{C462=12.5},{C455=4},{C946=15},{C191=N 005},{C444=Silikon SI-antistatisch},{C445=55},{C575=5.8},{C1432=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10362 PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-IG
Name
10_01_01_10362
NNCUSTOM
PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 15 SI-AS-55 G1/8-IG
Order number
10.01.01.10362
dn
2
mm
Dmax(S)
17.5
mm
Ds
15
mm
G1
G1/8"-IG
H
24
mm
LG1
9
mm
SW1
14
mm
Z
1.9
mm
Saugkraft
9
N
Volumen
0.4
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4
mm
Baugröße
15
Nippel
N 005
Saugerwerkstoff
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte
55
°Sh
Weight
5.8
g
Faltenanzahl
0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성