카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00338 PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups PFYN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_pfyn/10_01_01_00338.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00338 PFYN 120 SI-55 G1/2-IG},{NAME=10_01_01_00338},{INAME=10_01_01_00338},{SHA256=5AuTxvmHJGRdSKJI7nZrVpknIDxmhDUEK1elFAQ2WsI=},{NNCUSTOM=PFYN 120 SI-55 G1/2-IG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=PFYN 120 SI-55 G1/2-IG},{LINACUSTOM=PFYN 120 SI-55 G1/2-IG},{ARTNR=10.01.01.00338},{C124=13.5},{C1688=124},{C614=120},{C132=G1/2\"-IG},{C117=36.5},{C133=13},{C171=6},{C556=540},{C683=77.8},{C462=300},{C455=9},{C946=120},{C191=N 010},{C444=Silikon SI},{C445=55},{C575=352.6},{C1432=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00338 PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
Name
10_01_01_00338
NNCUSTOM
PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
LINACUSTOM
PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
Order number
10.01.01.00338
dn
13.5
mm
Dmax(S)
124
mm
Ds
120
mm
G1
G1/2"-IG
H
36.5
mm
LG1
13
mm
Z
6
mm
Saugkraft
540
N
Volumen
77.8
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
300
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
9
mm
Baugröße
120
Nippel
N 010
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55
°Sh
Weight
352.6
g
Faltenanzahl
0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성