??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 80 FPM-65 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00191 PFYN 80 FPM-65 G1/4-AG
Name
10_01_01_00191
NNCUSTOM
PFYN 80 FPM-65 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 80 FPM-65 G1/4-AG
LINACUSTOM
PFYN 80 FPM-65 G1/4-AG
Order number
10.01.01.00191
dn
5.5 mm
Dmax(S)
86 mm
Ds
80 mm
G1
G1/4"-AG
H
25 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
6 mm
Saugkraft
260 N
Volumen
25 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
150 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
80
Nippel
N 009
Saugerwerkstoff
Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte
65 °Sh
Weight
75 g
Faltenanzahl
0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드