??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00150 PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
Name
10_01_01_00150
NNCUSTOM
PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
LINACUSTOM
PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
Order number
10.01.01.00150
dn
5.5 mm
Dmax(S)
102 mm
Ds
95 mm
G1
G1/4"-AG
H
25.5 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
6 mm
Saugkraft
350 N
Volumen
35 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
200 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
95
Nippel
N 009
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
102.2 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD