카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.00150 PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups PFYN
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/flachsauggreifer_rund/flachsauggreifer_pfyn/10_01_01_00150.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00150 PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG},{NAME=10_01_01_00150},{INAME=10_01_01_00150},{SHA256=+CNITjpWjD7kFwmsFL4qllf4LBXK85176ztH4oL5oiI=},{NNCUSTOM=PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Flachsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG},{LINACUSTOM=PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.01.00150},{C124=5.5},{C1688=102},{C614=95},{C132=G1/4\"-AG},{C117=25.5},{C133=10},{C140=17},{C171=6},{C556=350},{C683=35},{C462=200},{C455=6},{C946=95},{C191=N 009},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=55},{C575=102.2},{C1432=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00150 PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
Name
10_01_01_00150
NNCUSTOM
PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
LINACUSTOM
PFYN 95 NBR-55 G1/4-AG
Order number
10.01.01.00150
dn
5.5
mm
Dmax(S)
102
mm
Ds
95
mm
G1
G1/4"-AG
H
25.5
mm
LG1
10
mm
SW1
17
mm
Z
6
mm
Saugkraft
350
N
Volumen
35
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
200
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
Baugröße
95
Nippel
N 009
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
55
°Sh
Weight
102.2
g
Faltenanzahl
0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성