??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 35 FPM-65 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00131 PFYN 35 FPM-65 G1/8-IG
Name
10_01_01_00131
NNCUSTOM
PFYN 35 FPM-65 G1/8-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 35 FPM-65 G1/8-IG
LINACUSTOM
PFYN 35 FPM-65 G1/8-IG
Order number
10.01.01.00131
dn
3.5 mm
Ds
35 mm
G1
G1/8"-IG
Saugkraft
44 N
Baugröße
35
Nippel
N 007
Saugerwerkstoff
Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte
65 °Sh
Weight
6 g
Faltenanzahl
0
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型