카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.03818 SXMPi 25 IMP H 2xM12-5
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_x_pump_sxpi_sxmpi_mit_io_link/10_02_02_03818.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.03818 SXMPi 25 IMP H 2xM12-5},{ARTNR=10.02.02.03818},{C114=39},{C113=6.8},{C127=5.5},{C117=160},{C115=160},{C116=54},{C622=6},{C111=210},{C110=5},{C617=97},{C618=35.5},{C628=89},{C629=42},{C625=10},{C626=24},{C489=85},{C882=185},{C883=11.1},{C874=290},{C875=17.4},{C870=320},{C493=-850},{C574=67},{C456=8},{C458=9},{C576=0.91},{C2203=6.533},{C2204=10.241},{C2206=-25.1},{NAME=10_02_02_03818},{INAME=10_02_02_03818},{SHA256=ZAVLpnYQZEtwjYEHM3XKrNNn8fHc/HhjbpWSbEInn70=},{NNCUSTOM=SXMPi 25 IMP H 2xM12-5},{NTCUSTOM=Schmalz X-Pump},{NBCUSTOM=SXMPi 25 IMP H 2xM12-5},{LINACUSTOM=SXMPi 25 IMP H 2xM12-5},{C132=G3/8\"-IG},{C135=M12x1-AG},{C138=M5-IG},{C451=2,5 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link - SXMPi 25 IMP H 2xM12-5
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03818 SXMPi 25 IMP H 2xM12-5
Name
10_02_02_03818
NNCUSTOM
SXMPi 25 IMP H 2xM12-5
NTCUSTOM
Schmalz X-Pump
NBCUSTOM
SXMPi 25 IMP H 2xM12-5
LINACUSTOM
SXMPi 25 IMP H 2xM12-5
Order number
10.02.02.03818
B
39
mm
B2
6.8
mm
d
5.5
mm
G1
G3/8"-IG
G2
M12x1-AG
G3
M5-IG
H
160
mm
H1
160
mm
H2
54
mm
H3
6
mm
L
210
mm
L2
5
mm
L3
97
mm
L4
35.5
mm
X1
89
mm
X2
42
mm
Y1
10
mm
Y2
24
mm
Düsengröße
2,5 mm
Evakuierungsgrad
85
%
Saugvermögen (max)
185
l/min
Saugvermögen (max)
11.1
mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
290
l/min
Luftverbrauch (Saugen)
17.4
mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
320
l/min
Vacuum (max)
-850
mbar
Schallpegel (frei)
67
dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0
bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
8
mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9
mm
Weight
0.91
kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50
°C
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0
psi
Saugvermögen (max)
6.533
cfm
Luftverbrauch (Saugen)
10.241
cfm
Vacuum (max)
-25.1
inHg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성