카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.03782 SXPi 30 NO H 2xM12-5
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_x_pump_sxpi_sxmpi_mit_io_link/10_02_02_03782.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.03782 SXPi 30 NO H 2xM12-5},{ARTNR=10.02.02.03782},{C114=39},{C113=6.8},{C127=5.5},{C117=108},{C115=134},{C116=54},{C622=6},{C111=210},{C110=5},{C617=97},{C618=35.5},{C628=89},{C629=42},{C625=10},{C626=24},{C489=85},{C882=220},{C883=13.2},{C874=380},{C875=22.8},{C870=200},{C493=850},{C574=72},{C456=8},{C458=9},{C576=0.77},{C2203=7.769},{C2204=13.419},{C2205=7.062},{C2206=25.1},{NAME=10_02_02_03782},{INAME=10_02_02_03782},{SHA256=0BpA7usxkw6I3raa6/JSKSIHf3paLTF+2OWp5NWWB1w=},{NNCUSTOM=SXPi 30 NO H 2xM12-5},{NTCUSTOM=Schmalz X-Pump},{NBCUSTOM=SXPi 30 NO H 2xM12-5},{LINACUSTOM=SXPi 30 NO H 2xM12-5},{C132=G3/8\"-IG},{C135=M12x1-AG},{C138=M5-IG},{C451=3,0 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link - SXPi 30 NO H 2xM12-5
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03782 SXPi 30 NO H 2xM12-5
Name
10_02_02_03782
NNCUSTOM
SXPi 30 NO H 2xM12-5
NTCUSTOM
Schmalz X-Pump
NBCUSTOM
SXPi 30 NO H 2xM12-5
LINACUSTOM
SXPi 30 NO H 2xM12-5
Order number
10.02.02.03782
B
39
mm
B2
6.8
mm
d
5.5
mm
G1
G3/8"-IG
G2
M12x1-AG
G3
M5-IG
H
108
mm
H1
134
mm
H2
54
mm
H3
6
mm
L
210
mm
L2
5
mm
L3
97
mm
L4
35.5
mm
X1
89
mm
X2
42
mm
Y1
10
mm
Y2
24
mm
Düsengröße
3,0 mm
Evakuierungsgrad
85
%
Saugvermögen (max)
220
l/min
Saugvermögen (max)
13.2
mł/h
Luftverbrauch (Saugen)
380
l/min
Luftverbrauch (Saugen)
22.8
mł/h
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
200
l/min
Vacuum (max)
850
mbar
Schallpegel (frei)
72
dB
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0
bar
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
8
mm
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9
mm
Weight
0.77
kg
Umgebungstemperatur
0 ... 50
°C
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0
psi
Saugvermögen (max)
7.769
cfm
Luftverbrauch (Saugen)
13.419
cfm
Luftverbrauch (Abblasen)
7.062
cfm
Vacuum (max)
25.1
inHg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성